Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8661

1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]5.84 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 45° B OD Blister**
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
SCIP 서류 제품 이름OD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분1.50GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.029 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425082719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm