Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8520

7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]29.80 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]7.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP 서류 제품 이름OD B OEM- Nozzle
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.024 킬로그램
순중량0.023 킬로그램
Volume0.026 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm