Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 12 gal/h, 47.72 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8501

Nozzle 12.00 gph 45° B

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]47.72 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]12.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 12.00 gph 45° B (no test) Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
SCIP 서류 제품 이름OD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분Nozzle 12.00 gph 45° B
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.024 킬로그램
순중량0.023 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425049002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm