Danfoss logo
OD China nozzle

Oil Nozzles, OD B, 17 gal/h, 67.4 kg/h, 60 °, Semi solid

030B1145

17.00GAL 60B CHINA

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]67.40 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]17.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 17.00 gph 60° B China
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP 서류 제품 이름OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분17.00GAL 60B CHINA
재질 유형Brass
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.026 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425058523
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm