Oil Nozzles, OD B, 22 gal/h, 86.36 kg/h, 80 °, Semi solid
030B0249
22.00GAL 80B OD
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: OD B / OD H / OD S
030B0249
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 86.36 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 22.00 gal/h |
| CE mark | Yes |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I6(c) |
| Filter type | None |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Del - Nozzle 22.00 gph 80° B OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| SCIP 서류 번호 | 21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730 |
| SCIP 서류 제품 이름 | OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| 구분 | 22.00GAL 80B OD |
| 승인 | CE |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | OD B |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.027 킬로그램 |
| 순중량 | 0.026 킬로그램 |
| Volume | 0.02 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425009716 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |