Oil Nozzles, OD B, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Semi solid
030B0105
0.75GAL 60B OD
030B0105
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.94 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 45 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 0.75 gph 60° B OD ** |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| SCIP 서류 제품 이름 | OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Semi solid |
| spray pattern marking | B |
| UL mark | No |
| 구분 | 0.75GAL 60B OD |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | OD B |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.034 킬로그램 |
| 순중량 | 0.033 킬로그램 |
| Volume | 0.024 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425005428 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |