Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.48 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0099

31.50GAL 45B OD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]122.48 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]31.50 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter typeNone
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 31.50 gph 45° B OD **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
SCIP 서류 제품 이름OD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
ShapeConical
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSemi solid
spray pattern markingB
UL markNo
구분31.50GAL 45B OD
재질 유형Brass
제품 유형OD B
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.027 킬로그램
순중량0.026 킬로그램
Volume0.02 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425001840
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm