Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Hollow
030H8720
1.00GAL 80H LE
030H8720
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 3.72 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.00 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | Yes |
| Material Description | Nozzle 1.00 gph 80° H LE |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | 2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7 |
| SCIP 서류 제품 이름 | LE Nozzles 0.40-1.75 gph |
| Shape | Conical |
| Specification point | 11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | H |
| UL mark | No |
| 구분 | 1.00GAL 80H LE |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | LE |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.035 킬로그램 |
| 순중량 | 0.034 킬로그램 |
| Volume | 0.02 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425016233 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |