Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 45 °, Solid

030F4712

0.60GAL 45S LE

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]2.37 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 45° S LE
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
SCIP 서류 제품 이름LE Nozzles 0.40-1.75 gph
ShapeConical
Specification point11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingS
UL markNo
구분0.60GAL 45S LE
재질 유형Brass
제품 유형LE
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.034 킬로그램
순중량0.033 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425015588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm