Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid

030F2412

0.60GAL 20R ROTRIX

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]2.17 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.60 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]30
Filter typeSinter
LE anti-drip valveYes
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 20R Rotrix
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
SCIP 서류 제품 이름OD ROTRIX Nozzle
ShapeConical
Specification point10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Spray angle [°]20 °
Spray patternSolid
spray pattern markingVTB
UL markNo
구분0.60GAL 20R ROTRIX
제품 유형LE
제품군Oil Nozzles
포장 형식Single pack
포장수량의 유형15 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.059 킬로그램
순중량0.058 킬로그램
Volume0.065 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425023477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm