Danfoss logo
KH 030H6215

Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.2 L/h, 60 °, Hollow

030H6291

1.20GAL 60KHC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]0.00 kg/h
Capacity [l/h]4.20 L/h
Capacity [USgal/h]1.20 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° KHC
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³
SCIP 서류 번호28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP 서류 제품 이름OD Nozzle (1)
ShapeConical
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingKHC
UL markNo
구분1.20GAL 60KHC
제품 유형KH
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.033 킬로그램
순중량0.032 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425050916
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm