Oil Nozzles, KH, 1.2 gal/h, 4.25 L/h, 60 °, Hollow
030H6223
1.20GAL 60KH
030H6223
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Capacity [l/h] | 4.25 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.20 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 75 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | Nozzle 1.20 gph 60° KH |
| Product line | Burner Components |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reference point | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | 5df1e55d-4a03-499f-941a-728d62c80980 |
| SCIP 서류 제품 이름 | KH Nozzles |
| Shape | Conical |
| Spray angle [°] | 60 ° |
| Spray pattern | Hollow |
| spray pattern marking | KH |
| UL mark | No |
| 구분 | 1.20GAL 60KH |
| 재질 유형 | Brass |
| 제품 유형 | KH |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 10 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.033 킬로그램 |
| 순중량 | 0.032 킬로그램 |
| Volume | 0.023 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425000461 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |