Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.45 gal/h, 1.66 kg/h, 60 °, Solid

030F7906

0.45GAL 60SR CEN

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.66 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.45 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.45 gph 60° SR CEN **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호aee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
SCIP 서류 제품 이름OD-HR/SR Nozzle
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSR
UL markNo
구분0.45GAL 60SR CEN
재질 유형Brass
제품 유형SR
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.035 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.02 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425033070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm