Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 80 °, Hollow

030H8029

1.65GAL 80HD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]6.40 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material Description1.65GAL 80HD
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
SCIP 서류 제품 이름D-Steel Nozzles - HD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHD
UL markNo
구분1.65GAL 80HD
재질 유형Steel
제품 유형HD
제품군Oil Nozzles
포장 형식Single pack
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
Volume0.017 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425064562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm