Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Hollow

030H8014

0.65GAL 80HFD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]2.51 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.65 gal/h
CE markNo
CENYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
LE anti-drip valveNo
Material Description0.65GAL 80HFD
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternHollow
spray pattern markingHFD
UL markNo
구분0.65GAL 80HFD
재질 유형Steel
제품 유형HFD
제품군Oil Nozzles
포장 형식Single pack
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.022 킬로그램
순중량0.02 킬로그램
Volume0.017 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425063749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm