Oil Nozzles, SFD, 0.75 gal/h, 2.9 kg/h, 80 °, Solid
030F8016
0.75GAL 80SFD
030F8016
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 2.90 kg/h |
| Capacity [KW] | 0.0 kW |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 0.75 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Filter grade [µm] | 30-40 |
| Filter type | Double filter (sinter) |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | 0.75GAL 80SFD |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 80 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | SFD |
| UL mark | No |
| 구분 | 0.75GAL 80SFD |
| 재질 유형 | Steel |
| 제품 유형 | SFD |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.03 킬로그램 |
| 순중량 | 0.025 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.018 리터 |
| EAN/UPC | 5702425063640 |