Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Solid

030F4032

2.00GAL 45SD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]7.56 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]2.00 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter mesh120
Filter typeStainless strainer
LE anti-drip valveNo
Material Description2.00GAL 45SD
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
SCIP 서류 제품 이름D-Steel Nozzles - SD
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSD
UL markNo
구분2.00GAL 45SD
재질 유형Steel
제품 유형SD
제품군Oil Nozzles
포장 형식Single pack
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.031 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
Volume0.017 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425064296
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm