Oil Nozzles, SD, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 45 °, Solid
030F4028
1.50GAL 45SD
030F4028
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Capacity [kg/h] | 5.84 kg/h |
| Capacity [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacity [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| CE mark | No |
| CEN | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Filter grade [µm] | 30-40 |
| Filter type | Sinter |
| LE anti-drip valve | No |
| Material Description | 1.50GAL 45SD |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Reference point | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| SCIP 서류 번호 | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| SCIP 서류 제품 이름 | D-Steel Nozzles - SD |
| Shape | Round |
| Specification point | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Spray angle [°] | 45 ° |
| Spray pattern | Solid |
| spray pattern marking | SD |
| UL mark | No |
| 구분 | 1.50GAL 45SD |
| 재질 유형 | Steel |
| 제품 유형 | SD |
| 제품군 | Oil Nozzles |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.031 킬로그램 |
| 순중량 | 0.025 킬로그램 |
| Volume | 0.018 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063862 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |