Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 45 °, Solid

030F4002

0.30GAL 45SFD

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.18 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.30 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter grade [µm]30-40
Filter typeDouble filter (sinter)
LE anti-drip valveNo
Material Description0.30GAL 45SFD
Product lineBurner Components
다음의 기능 포함:
값
REACH 후보 목록 물질No
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
ShapeRound
Specification point10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°]45 °
Spray patternSolid
spray pattern markingSFD
UL markNo
구분0.30GAL 45SFD
재질 유형Steel
제품 유형SFD
제품군Oil Nozzles
포장 형식Single pack
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.017 리터
EAN/UPC5702425063343