Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.55 gal/h, 1.65 kg/h, 60 °, Hollow

030H6310

0.55GAL 60EH

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.65 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.55 gal/h
CE markNo
CENNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.55 gph 60° EH
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호bc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
SCIP 서류 제품 이름30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternHollow
spray pattern markingEH
UL markNo
구분0.55GAL 60EH
재질 유형Brass
제품 유형EH
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.035 킬로그램
순중량0.034 킬로그램
Volume0.024 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425024832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm