Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Solid

030F8388

0.85 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]2.55 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.85 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.85 GPH 80° ES Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338
SCIP 서류 제품 이름30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
구분0.85 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
재질 유형Brass
제품 유형ES
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425243349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm