Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.5 gal/h, 1.5 kg/h, 80 °, Solid

030F8378

0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Capacity [kg/h]1.50 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]0.50 gal/h
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filter grade [µm]45
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 0.50 GPH 80° ES Blister
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
다음의 기능 포함:
값
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
SCIP 서류 번호1d4ab911-3ddb-4e2e-8c8f-66a36f770d00
SCIP 서류 제품 이름30 HFE OEM - Nozzle 0.40-0.60 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]80 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
구분0.50 GAL 80° ES - 50 PCS. BLISTER
재질 유형Brass
제품 유형ES
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.032 킬로그램
순중량0.03 킬로그램
Volume0.023 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425243325
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm