Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 1.2 gal/h, 3.6 kg/h, 60 °, Solid

030F6323

1.20 GAL 60° ES
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: EH/ES

제품 사양

다음의 기능 포함:
Capacity [kg/h]3.60 kg/h
Capacity [l/h]0.00 L/h
Capacity [USgal/h]1.20 gal/h
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)-I6(c)
Filter grade [µm]75
Filter typeSinter
LE anti-drip valveNo
Material DescriptionNozzle 1.20 gph 60° ES **
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reference point7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
다음의 기능 포함:
SCIP 서류 번호128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
SCIP 서류 제품 이름30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
ShapeConical
Specification point8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Spray angle [°]60 °
Spray patternSolid
spray pattern markingES
UL markNo
구분1.20 GAL 60° ES
승인CE
재질 유형Brass
제품 유형ES
제품군Oil Nozzles
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.034 킬로그램
순중량0.032 킬로그램
Volume0.025 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702424052621
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm