Danfoss logo
OBC_057H8706_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 1, Single pack

057H8706

OBC 81A.12 SERVICE
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 or 2 stage1
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionDel - Oil burner control 81A.12 ( Multi
Number of stages1
Postignition time [s]5 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
다음의 기능 포함:
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Safety time [s]10 "
Supply voltage [V]230.0 V
UL markOut of scope
공급 전압 [V] AC [최대]253 V
공급 전압 [V] AC [최소]195 V
구분OBC 81A.12 SERVICE
승인CE
제품 유형OBC 80 Series
제품군Oil Burner Controls
포장 형식Single pack
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.192 킬로그램
순중량0.19 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.945 리터
EAN/UPC5702425123856