Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack
057H8703
OBC 82.11 SERVICE
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
057H8703
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 1 or 2 stage | 2 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Oil burner control 82.11 ( Multi pack ) |
| Number of stages | 2 |
| Postignition time [s] | 20 " |
| Postpurge time [s] | 0 " |
| Preignition time [s] | 6 " |
| Prepurge time [s] | 6 " |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Safety time [s] | 10 " |
| Supply voltage [V] | 230.0 V |
| UL mark | No |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 253 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 195 V |
| 구분 | OBC 82.11 SERVICE |
| 승인 | CE |
| 제품 유형 | OBC 80 Series |
| 제품군 | Oil Burner Controls |
| 포장 형식 | Single pack |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.196 킬로그램 |
| 순중량 | 0.19 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 0.963 리터 |
| EAN/UPC | 5702425123832 |