Danfoss logo
OBC_057H8701_R

Oil Burner Controls, OBC 80 Series, Number of stages: 2, Single pack

057H8107

OBC 82A.12 SERVICE
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

제품 사양

다음의 기능 포함:
1 or 2 stage2
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionOil burner control 82A.12 (SINGLE/MULTI)
Number of stages2
Postignition5
Postignition time [s]5 "
Postpurge time [s]0 "
Preignition time [s]13 "
Prepurge time [s]13 "
다음의 기능 포함:
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Safety time [s]10 "
Supply voltage [V]230.0 V
UL markNo
공급 전압 [V] AC [최대]253 V
공급 전압 [V] AC [최소]195 V
구분OBC 82A.12 SERVICE
승인CE
제품 유형OBC 80 Series
제품군Oil Burner Controls
포장 형식Single pack
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.206 킬로그램
순중량0.194 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.996 리터
EAN/UPC5702425080401