Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4240

EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 1P Standard I pack
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP 서류 제품 이름Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]40 mA
다음의 기능 포함:
Secondary peak voltage [kV]12
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]255 V
공급 전압 [V] AC [최소]187 V
구분EBI4 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
승인CEUKCA
외함Standard
전력 소비 [VA]60.0 VA
제품 유형EBI4 1P
제품군Ignition Units
주변 온도 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.235 킬로그램
순중량0.234 킬로그램
Volume0.281 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425074769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm