Ignition Units, EBI4, Secondary peak voltage [kV]: 15, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard
052F4230
EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM
052F4230
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(c)-I |
| Grade of enclosure primary | IP40 |
| Main fuse [A] [Min] | 10 A |
| Material Description | Ignition unit EBI4 Standard 230V |
| Primary current [A] | 0.25 A |
| Primary frequency [Hz] | 50/60 |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c |
| SCIP 서류 제품 이름 | Ignition unit EBI4 1P |
| Secondary connection, short circuit current [mA] | 40 mA |
| Secondary peak voltage [kV] | 15 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Max] | 85 °C |
| Storage temperature [°C] [Min] | -25 °C |
| UL mark | No |
| 공급 전압 [V] AC | 230 V |
| 공급 전압 [V] AC [최대] | 255 V |
| 공급 전압 [V] AC [최소] | 187 V |
| 구분 | EBI4 STD. IGNITION UNIT 230 V, OEM |
| 승인 | CEUKCA |
| 외함 | Standard |
| 전력 소비 [VA] | 60.0 VA |
| 제품 유형 | EBI4 |
| 제품군 | Ignition Units |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 60 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 포장 형식 | Industrial pack |
| 포장수량의 유형 | 40 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.247 Kilogram |
| 순중량 | 0.24 Kilogram |
| Volume | 0.281 Liter |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425074998 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |