Danfoss logo
EBI4 1P 052F4032

Ignition Units, EBI4 LP 1P, Secondary peak voltage [kV]: 12, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Standard

052F4253

EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 점화장치

교체를 위한 권장 사항: 052F4236

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionDel - Ignition unit EBI4 LP1P
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호27c02f0b-4bf3-4159-b23b-0589ec23470c
SCIP 서류 제품 이름Ignition unit EBI4 1P
Secondary connection, short circuit current [mA]30 mA
다음의 기능 포함:
Secondary peak voltage [kV]12
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markNo
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]255 V
공급 전압 [V] AC [최소]187 V
구분EBI4 LP 1P STD. IGNITION UNIT 230 V OEM
외함Standard
전력 소비 [VA]60.0 VA
제품 유형EBI4 LP 1P
제품군Ignition Units
주변 온도 [°C] [최대]30 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.239 킬로그램
순중량0.234 킬로그램
Volume0.281 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425077876
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm