Danfoss logo
EBI4 052F4031

Ignition Units, EBI4 CM, Secondary peak voltage [kV]: 2 x 7.5, Supply voltage [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Housing: Special

052F4035

EBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(c)-I
Grade of enclosure primaryIP40
Main fuse [A] [Min]10 A
Material DescriptionIgnition unit EBI4 CM Satronic 230V
Primary current [A]0.25 A
Primary frequency [Hz]50/60
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP 서류 제품 이름Ignition unit EB14
Secondary connection, short circuit current [mA]30 mA
Secondary peak voltage [kV]2 x 7.5
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-25 °C
UL markNo
공급 전압 [V] AC230 V
공급 전압 [V] AC [최대]255 V
공급 전압 [V] AC [최소]187 V
구분EBI4CM SPECIAL HOUSING IGNITION UNIT 230 V
승인CEUKCA
외함Special
전력 소비 [VA]60.0 VA
제품 유형EBI4 CM
제품군Ignition Units
주변 온도 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Single pack
포장수량의 유형10 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.315 킬로그램
순중량0.314 킬로그램
Volume0.418 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425074899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm