Danfoss logo
AT 041E0000

Boiler Thermostats, AT, Temperature scale: External, 30 °C - 90 °C

041E0000

PIPE THERMOSTAT TYPE AT

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPipe Thermostat type AT
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호76f03a87-bd24-457b-90c2-7d0834b0073b
SCIP 서류 제품 이름Pipe Thermostat type AT
다음의 기능 포함:
값
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Max]90 °C
Temperature range pipe thermostat [˚C] [Min]30 °C
Temperature scaleExternal
UL markNo
구분PIPE THERMOSTAT TYPE AT
승인CE
제품 유형AT
제품군Boiler Thermostats
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형30 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.226 킬로그램
순중량0.225 킬로그램
Volume0.483 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425026577
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm