Danfoss logo
Motor cable BFPM

MOTOR CABLE, MP

071N4208

MOTOR CABLE, MP

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionMotor Cable, MP
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분MOTOR CABLE, MP
제품 유형Accessories for BFPM
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.074 킬로그램
순중량0.073 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.2 리터
EAN/UPC5702425083709