Danfoss logo
171N4202_Cable_BFPM

POWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)

071N4202

POWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPower cable BFPM wo ferrit
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분POWER CABLE BFPM WITHOUT FERRITE)
제품 유형Accessories for BFPM
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.037 킬로그램
순중량0.033 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.086 리터
EAN/UPC5702425081750