Danfoss logo
071N4052_BFPM_Controller_L

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

071N4053

COMPLETE CONTROL FOR BFPM

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionComplete control for MP
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
RemarksController for BFPM motor pump units
SerieBFPM
Storage temperature [°C] [Max]60 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
다음의 기능 포함:
값
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
구분COMPLETE CONTROL FOR BFPM
제품 유형Accessories for BFPM
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 [°C] [최소]0 °C
키트의 내용BFPM
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형5 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.39 킬로그램
순중량0.389 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume2.454 리터
EAN/UPC5702425093487