Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC LE-S SERVICE VALVE

071N3011

NC LE-S SERVICE VALVE

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator typeNC
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionService kit for LE-S
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호fa217bc4-1e16-4106-895e-4fa2de140301
SCIP 서류 제품 이름Service kit for LE-S
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분NC LE-S SERVICE VALVE
내용Valve, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형120 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.026 킬로그램
순중량0.025 킬로그램
Volume0.08 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425026744
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm