Danfoss logo
071N3010_NO_Service_Kit

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

071N3010

NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator typeNO
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionNO Service kit
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호b14c99b0-ba1c-4eb8-8cd5-1bd6f1bd3309
SCIP 서류 제품 이름NO Service kit
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분NO SERVICE VALVE FOR USE W. NO COIL
내용Valve, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형120 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.03 킬로그램
순중량0.029 킬로그램
Volume0.013 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425026904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm