Danfoss logo
Service coil 12 V dc / 24 V ac

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

071N2068

SERVICE KIT COIL 12VDC/24V

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionService kit coil 12VDC/24V
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP 서류 제품 이름NC T85 coil service kit
Storage temperature [°C] [Max]80 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min]21.6 V
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]26.4 V
Supply voltage [V] [Min]21.6 V
UL markYes
구분SERVICE KIT COIL 12VDC/24V
승인UL
제품 유형Accessories for BFPN
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.076 킬로그램
순중량0.068 킬로그램
Volume0.125 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425231643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm