Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

SERVICE KIT COIL 220/240V

071N2067

SERVICE KIT COIL 220/240V
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 버너 부속품 용 액세사리

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220-240
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionService kit coil 220/240V
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
SCIP 서류 제품 이름NC T85 coil service kit
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]80 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]240.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markYes
구분SERVICE KIT COIL 220/240V
승인UL
제품 유형Accessories for BFPN
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.068 킬로그램
순중량0.068 킬로그램
Volume0.137 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702425231636
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm