Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC. OEM

071N2053

Coil 24 V AC. OEM

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionServicekit 24Vac coil 071N0053
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min]21.6 V
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]24.0 V
Supply voltage [V] [Min]24.0 V
UL markNo
구분Coil 24 V AC. OEM
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.068 킬로그램
순중량0.061 킬로그램
Volume0.062 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425080753
Proposition 65No significant risk