Danfoss logo
071N0061_Coil_Kit

COIL 110/120 V AC. OEM

071N2052

COIL 110/120 V AC. OEM

제품 사양

다음의 기능 포함:
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]110-120
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionServicekit 110 V
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]127.2 V
Supply peak voltage [V] [Min]104.4 V
Supply voltage [V] [Max]120.0 V
Supply voltage [V] [Min]110.0 V
UL markNo
구분COIL 110/120 V AC. OEM
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]70 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Industrial pack
포장수량의 유형50 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.06 킬로그램
순중량0.059 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.062 리터
EAN/UPC5702425080746