Danfoss logo
1-pipe disc BFP 10/11

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

071N1092

CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionServicekit 1 pipe disc
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름Oil pump - BFP accessories - plug
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분CHANGE OVER SET BFP 10/11 SIZE 3-5-6
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형450 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.012 킬로그램
순중량0.011 킬로그램
Volume0.002 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425096365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm