Danfoss logo
Flange BFP

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

071N1059

BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange, reservedelssæt
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분BUSH 32 → 54 mm W. SPEC. FLANGE.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형96 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.166 킬로그램
순중량0.165 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.185 리터
EAN/UPC5702425051609