Danfoss logo
1/4" plug BFP

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

071N1055

PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPlug 1/4“ for 1/4“ conection
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호5c2b048a-2b2e-4d1c-871a-e3ca66f92327
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름Oil pump - BFP accessories - plug
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분PLUG FOR 1/4" CONNECTIONS
내용Plug and O-ring.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형1200 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.013 킬로그램
순중량0.012 킬로그램
Volume0.004 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425043413
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm