Danfoss logo
071N0811_Diamond_Coil

NO COIL T85 230 V AC

071N1007

NO COIL T85 230 V AC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionNO T85 coil service kit
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호93bb119e-e019-439a-85e0-2bc97ac34075
SCIP 서류 제품 이름NO T85 coil service kit
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V]230.0 V
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
구분NO COIL T85 230 V AC
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.078 킬로그램
순중량0.071 킬로그램
Volume0.114 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425114175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm