Danfoss logo
071N0810_Diamond_Coil_Accessories

COIL T85 230 V AC

071N1006

COIL T85 230 V AC

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]220 - 230
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionNC T85 coil service kit
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호ca2c7efc-da5b-4ebc-8e19-1649b28a0a20
다음의 기능 포함:
값
SCIP 서류 제품 이름NC T85 coil service kit
Storage temperature [°C] [Max]85 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]253.0 V
Supply peak voltage [V] [Min]207.0 V
Supply voltage [V] [Max]230.0 V
Supply voltage [V] [Min]220.0 V
UL markNo
구분COIL T85 230 V AC
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]85 °C
주변 온도 [°C] [최소]-20 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.078 킬로그램
순중량0.074 킬로그램
Volume0.107 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425114168
Proposition 65No significant risk