Danfoss logo
071N0074_Service_Kit

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

071N0074

PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionPlug for cartridge filter BFP
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6e37ff9-2232-4ba6-955f-a8b8cdbf57b4
SCIP 서류 제품 이름Plug for cartridge filter BFP
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분PLUG FOR CARTRIGDE FILTER.
내용Plug and O-ring.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형240 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.022 킬로그램
순중량0.021 킬로그램
Volume0.011 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425024061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm