Danfoss logo
Bio ready Strainer - Left

CARTRIGDE STRAINER BFP

071N0064

CARTRIGDE STRAINER BFP

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Filter area [cm²]11.0 cm²
Filter grade [µm]150
Material DescriptionStrainer BFP
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분CARTRIGDE STRAINER BFP
내용Filter and O-ring.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형25 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.3 그램
순중량1.9 그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.13 리터
EAN/UPC5702425015250