Danfoss logo
071N0062_Coil_Kit

Coil 24 V AC.

071N0062

Coil 24 V AC.

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markNo
China RoHS complianceYes
Coil consumption [W]9 W
Coil CurrentAC
Coil voltage [V]24
Contains batteriesNo
Current typeAC
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grade of enclosureIP40
Material DescriptionCoil 24 V AC
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
Supply peak voltage [V] [Max]26.4 V
Supply peak voltage [V] [Min]21.6 V
Supply voltage [V]24.0 V
Supply voltage [V] [Max]24.0 V
Supply voltage [V] [Min]24.0 V
UL markNo
구분Coil 24 V AC.
내용Coil, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형45 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.078 킬로그램
순중량0.073 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume0.109 리터
EAN/UPC5702425015465