Danfoss logo
071N3011_VC_LE-S_Service_Kit

NC VALVE

071N0050

NC VALVE

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Actuator typeNC
CE markNo
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionNC service kit
Product lineBurner Components
REACH 후보 목록 물질No
Storage temperature [°C] [Max]70 °C
다음의 기능 포함:
값
Storage temperature [°C] [Min]-20 °C
UL markNo
구분NC VALVE
내용Valve, nut and washer.
제품 유형Accessories for BFP
제품군Accessories for Burner Components
주변 온도 [°C] [최대]80 °C
주변 온도 [°C] [최소]-10 °C
포장 형식Multi pack
포장수량의 유형120 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량22 그램
순중량10 그램
Volume0.01 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702425020810
Proposition 65No significant risk