BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE.
071N0047
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Flange set BFP |
| Product line | Burner Components |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Storage temperature [°C] [Max] | 70 °C |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Storage temperature [°C] [Min] | -20 °C |
| UL mark | No |
| 구분 | BUSH 32 → 54 mm W. STD. FLANGE. |
| 내용 | Screws, bush and flange. |
| 제품 유형 | Accessories for BFP |
| 제품군 | Accessories for Burner Components |
| 주변 온도 [°C] [최대] | 80 °C |
| 주변 온도 [°C] [최소] | -10 °C |
| 포장 형식 | Multi pack |
| 포장수량의 유형 | 96 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.16 킬로그램 |
| 순중량 | 0.159 킬로그램 |
| Volume | 0.18 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017612 |
| Proposition 65 | No significant risk |